(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polyurethane
・Max. operating pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Category temperature range--20 to 85℃
・Color-Red
・The swivel type male screw prevents the hose from twisting.
・ID x OD-11 x 16mm
・Range of use-6m
・Screw dim. R (PT)-1/2"