(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Fluororesin (PFA)
・Operating temperature:-65℃ to 180℃
・Color-Semitransparent
・Max operating pressure (23℃)
・Weather-resistant and nonflammable
・Inactive against most chemicals and solvents
・It hardly adheres to most materials and even if it adheres, it can be removed easily.
・OD x ID…10 x 8mm
・Length…3m
・Max pressure(MPa)…0.78