(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS316
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0 to 1.0MPa (0 to 10kgf/cm2)
・Operating temperature: -10 to 60℃(no freezing)
・Tube OD…8mm
・Pipe thread dia.…R1/4