(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a universal pneumatic check valve manufactured by ESCO.
Part Number |
---|
EA465L-3 |
EA465L-4 |
EA465L-6 |
EA465L-10 |
EA465L-12 |
EA465L-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Heat resistant temperature | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511,572 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340021921 | 100°C | - | ||
542,086 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340021938 | up to 100°C | - | ||
633,627 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340021945 | up to 100°C | - | ||
785,810 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4518340021884 | up to 100°C | - | ||
1,007,703 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745727166 | 100°C | Approx. 335 g | ||
1,907,158 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745727777 | 100°C | Approx. 730 g |
Part Number |