(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Size-105x105x104(H)mm
・Size of the Raising Material-100mm
・Material-PP
・Load capacity(four point mounting)-1.9kN
・Installable on most washing machine pans
・Can be used for drum-type washing machine
・Reduces vibration noise of washing machine.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468CJ-100 in the Optional Base for Washing Machine EA468CJ-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA468CJ-100 trong chuỗi Optional Base for Washing Machine EA468CJ-100.