(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-PVC
・Can be attached to 32 to 35mm hose ends.
・Hose outlet to be adjusted by cutting with scissors to suit hose end thickness
・Length-1m
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468CJ-51 in the Drain Water Hose for Washing Machine EA468CJ-51 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA468CJ-51 trong chuỗi Drain Water Hose for Washing Machine EA468CJ-51.