(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Size-φ70(φ30)x23(H)mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468DB-102 in the 8 Mesh Strainer(Stainless Steel) EA468DB-102 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA468DB-102 trong chuỗi 8 Mesh Strainer(Stainless Steel) EA468DB-102.