(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Caster (With Swivel Bracket and Rear Wheel Brake) Wheel Diameter × Width: 125 × 37.5 mm. Load Capacity: 120 kg

Caster (With Swivel Bracket and Rear Wheel Brake) Wheel Diameter × Width: 125 × 37.5 mm. Load Capacity: 120 kg
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,031,335VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelrear brake
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…150mm

Part Number
EA986GD-125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,031,335 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986GD-125 in the Caster (With Swivel Bracket and Rear Wheel Brake) Wheel Diameter × Width: 125 × 37.5 mm. Load Capacity: 120 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986GD-125 trong chuỗi Caster (With Swivel Bracket and Rear Wheel Brake) Wheel Diameter × Width: 125 × 37.5 mm. Load Capacity: 120 kg.