(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Securing pin dim.-Dia. 11 x 30.5mm
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Swivel casters
・Wheel dia. x Width…100 x 25mm
・Load capacity…70kg
・Overall height…122mm