(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Caster With Metal (ESD) EA986GG-21

Caster With Metal (ESD) EA986GG-21
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      721,428VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature--20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Specification-Swivel back stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 18
・Load capacity(kg)-30
・Overall height-71mm

Part Number
EA986GG-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

721,428 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986GG-21 in the Caster With Metal (ESD) EA986GG-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986GG-21 trong chuỗi Caster With Metal (ESD) EA986GG-21.