(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…160 x 50mm
・Load capacity…400kg
・Overall height…195mm