(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Operating temperature range: -25 to 70℃
・Material-Metal parts:Stainless、Wheel:polyurethane
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia.xWidth-100x35mm
・Load capacity-300kg
・Overall height-130mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986LH-100 in the Caster (Swivel Bracket and Stainless Steel) Wheel Diameter × Width: 100 × 35 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986LH-100 trong chuỗi Caster (Swivel Bracket and Stainless Steel) Wheel Diameter × Width: 100 × 35 mm.