(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:polyurethane
・Overall height-67.5mm
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-Dia.50 x 18.5
・Load capacity(kg)-35