(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Fitting: steel plate, Wheel: rubber
・Caster: -1 to -4: fixed-11 to -14: swivel
・Wheel dia.…50mm
・Load…30kg
・Height…65mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PF-14 in the Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter: 50 mm. Wheels: Polyurethane series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PF-14 trong chuỗi Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter: 50 mm. Wheels: Polyurethane.