(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Body: -6 to -8, -16 to -18: iron (trivalent unichrome plating), -9, -19: iron (chrome plating)
・Wheel-Nylon
・Specification…Swivel
・Wheel dia. x Width (mm)…32 x 14
・Load (kg)…18.4
・Height (mm)…42
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PF-17 in the Swivel Caster EA986PF-17 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PF-17 trong chuỗi Swivel Caster EA986PF-17.