(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Fitting:chrome plating, Whee:rubber
・Specification-Swivel
・Wheel dia. x Width-65 x 25mm
・Load capacity-50kg
・Overall height-85mm
・Weight-approx. 370g
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PT-12 in the Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 65 × 25 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PT-12 trong chuỗi Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 65 × 25 mm.