(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw-type Caster EA986PT-122

Screw-type Caster EA986PT-122
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      180,555VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Thread size--121, -122, -131, -132:M12x14mm-123 to -125, -133 to -135:M12x25mm
・Material-Fitting:unichrome plating, Whee:rubber
・Specification-Swivel
・Wheel dia. x Width-50 x 20mm
・Load capacity-35kg
・Installation height-67mm

Part Number
EA986PT-122
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

180,555 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PT-122 in the Screw-type Caster EA986PT-122 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PT-122 trong chuỗi Screw-type Caster EA986PT-122.