(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Thread size--121, -122, -131, -132:M12x14mm-123 to -125, -133 to -135:M12x25mm
・Material-Fitting:unichrome plating, Whee:rubber
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width-75 x 20mm
・Load capacity-40kg
・Installation height-96mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PT-134 in the Screw-type Caster EA986PT-134 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PT-134 trong chuỗi Screw-type Caster EA986PT-134.