(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:unichrome plating, Whee:rubber
・Specification-Swivel / With stopper
・Wheel dia. x Width-75 x 25mm
・Load capacity-60kg
・Overall height-93mm