(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel(unichrome plating), Whee:rubber
・Description- Fixed
・Wheel dia. x Width-125 x 32mm
・Load capacity-150kg
・Overall height-165mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PT-151 in the Caster With Metal (Low-noise type) EA986PT-151 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PT-151 trong chuỗi Caster With Metal (Low-noise type) EA986PT-151.