(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Caster [Low Floor] EA986PW-65

Swivel Caster [Low Floor] EA986PW-65
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,370,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Swivel type
・Load-600kg
・Material-Fitting: steel, Wheel: reinforced nylon (with bearing)
・Heat-proof temperature-80℃
・Hole pitch-80 x 80mm
・Wheel dia. x W…65 x 45mm
・Height…92mm

Part Number
EA986PW-65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,370,365 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986PW-65 in the Swivel Caster [Low Floor] EA986PW-65 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986PW-65 trong chuỗi Swivel Caster [Low Floor] EA986PW-65.