(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material …High Impact Styrene Resin
・Color…Silver Gray
・Opening and shutting With a function
・It can be used for multi-purpose because its thinness and mounting type.
・Insect Repelling Net with (High Impact Styrene Resin Formation Net)
・Size (mm) …200(H)×250(W)×12(D)
・Installation Opening(Mm) The size (mm) …170(H)×210(W)