(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size …250(W)×30(D)(Overhang )×200(H)mm
・Installation Opening(Mm) The size …210(W)×150(H)mm
・Material …Stainless SUS304(Body ・Damper Section )
・Finish …#400Polishing
・Fire Dampers Function
・Body Part …Stainless Steel Plate Thickness 0.8mm
・Damper Part …Stainless Steel Plate Thickness 1.5mm
・Ventilation Efficient Dim. …31c㎡