(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6 Screw Holder SCHLD

Line 6 Screw Holder SCHLD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      420,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Screw holder. [Materials]Aluminum "treated" anodized

 
Part Number
L6-SCHLD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

420,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Panel Groove Clamp Material Aluminum Applicable Series Line 6
Material Aluminum Surface Treatment Anodized Aluminum Length (Standard)(mm) 2000

Please check the type/dimensions/specifications of the part L6-SCHLD in the Line 6 Screw Holder SCHLD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L6-SCHLD trong chuỗi Line 6 Screw Holder SCHLD.