(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Strut profile economy type. [Materials]Aluminum "treated" anodized
Part Number |
---|
SPEM204RN-2M |
SPEM404RN-2M |
SPEM808RN-2M |
SPEMW20204N-2M |
SPEMW40204N-2M |
SPEMW40204N-[30-1999/1] |
SPEMW40404N-2M |
SPEMW40404N-[30-1999/1] |
SPEMW80408N-2M |
SPEMW80408N-[30-1999/1] |
SPEMW80808N-2M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Frame Size (mm) | Length (Standard) (mm) | Length - Cut per Customer Request (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455,780 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 20 | 2000 | - | ||
789,241 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 40 | 2000 | - | ||
2,318,957 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 80 | 2000 | - | ||
745,759 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 20×20 | 2000 | - | ||
953,104 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 40×20 | 2000 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 40×20 | - | 30 ~ 1999 | ||
1,255,665 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 40 x 40 | 2000 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 40 x 40 | - | 30 ~ 1999 | ||
3,321,856 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 80×40 | 2000 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 80×40 | - | 30 ~ 1999 | ||
4,434,367 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 80 x 80 | 2000 | - |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Aluminum | Surface Treatment | Anodized Aluminum |