(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
[Supported Screw Nominal (M)] 2/3
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Part Number |
---|
SJ-2010 |
SJ-306 |
SJ-310 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | O.D. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness/Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,738 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 5.5 | 2.2 | 10 | ||
88,745 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 7 | 3.2 | 6 | ||
7,068 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 7 | 3.2 | 10 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Shape | Guided | Material | Resin | Color | Translucent White |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Material | Duracon (POM) | Sales Unit | Pack-sold |