(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-Type Stainless Steel Fixed Caster 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) (Part Number)

KA-Type Stainless Steel Fixed Caster 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,365,010VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Casters for heavy duty. Maximum load (daN)350 "Fitting material" SUS304

Part Number
KA-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,365,010 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed / Related Components Load Range(daN) 320.01~485.00 Stopper (Detail) No
Max. Load(daN) 350 Fitting Material SUS304 Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) 100
Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) 56 Top Plate F1(mm) 137 Top Plate F2(mm) 93
Size A or outer diameter A of the tire(Ø) 150 Load Category Heavy Load Metal Fitting Specifications Metal Fitting Only - No Wheels

Please check the type/dimensions/specifications of the part KA-150 in the KA-Type Stainless Steel Fixed Caster 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KA-150 trong chuỗi KA-Type Stainless Steel Fixed Caster 150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).