(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KABZ-Type Stainless Steel Fixed Caster (With Rotation Stopper) 200‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel)

KABZ-Type Stainless Steel Fixed Caster (With Rotation Stopper) 200‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,342,091VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Casters for heavy duty. Maximum load (daN)500 "Fitting material" SUS304

Part Number
KABZ-200
KABZL-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper Pedal Specifications

2,342,091 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Right

2,344,283 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Left

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed / Related Components Load Range(daN) 485.01~750.00 Stopper (Detail) With Rotation Stopper
Max. Load(daN) 500 Fitting Material SUS304 Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) 112
Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) 63 Top Plate F1(mm) 151 Top Plate F2(mm) 102
Size A or outer diameter A of the tire(Ø) 200 Load Category Heavy Load Metal Fitting Specifications Metal Fitting Only - No Wheels