(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plug 10-M-5P Mini Fitting (10-M-5P)

Plug 10-M-5P Mini Fitting (10-M-5P)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,972VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Product Description

A miniature tube fitting.
[Applications]
· Use to plug unused M5 ports.
· Nominal thread: M5 × 0.8.
· Material: (copper) brass.

Miniature Tube Fitting Plug

Plug 10-M-5P: related images

Plug (10-M-5P) external appearance

Weight: 1.3 g

Plug: 10-M-5P: related images

Plug (10-M-5P) dimensional outline drawing

 

(Unit: mm)

 

Part Number
10-M-5P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGasket Material

39,200 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) Nylon 66・GF30%

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Others Other Shapes, Types Plug Material C3604BD
Surface Treatment With Electroless Nickel Plating Connection screw M Nominal of Thread 5
Made to Order Specifications Gasket material change Screw Pitch(mm) 0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10-M-5P in the Plug 10-M-5P Mini Fitting series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10-M-5P trong chuỗi Plug 10-M-5P Mini Fitting.

Products like this...

Part Number
10-M-5P-X83
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGasket Material

36,972 VND

10 Piece(s) 76 Day(s) or more SUS304+NBR