(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Japanese Only
[Materials] Glass Epoxy Grade #EW-3105
[Colors] Translucent Yellow / Green
Part Number |
---|
G2736-6120 |
G3037-6110 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | O.D. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness/Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,846 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 3.6 | 2.7 | 3 | ||
113,846 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 3.7 | 3 | 2 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Shape | With Shoulder | Material | Resin | Color | Transparent Yellow-green |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Material | Glass Epoxy Grade #EW-3105 | Sales Unit | Sold by Single Unit |