(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Serve Part Clamp

Serve Part Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      30,182,827VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
Sub Part clamp and Sub Part Stop can be clamped in front of the workpiece.
This can be clamped workpiece of the size of a machine table.
• You can give down hold effect when clamping through the front of squared jaw.
• It make possible the clamping of workpieces of the full size of the machine table.
• Maximum clamping force up to 20 kN
• A solid version of ductile iron that reduces vibration
• Optimized for material and workpiece through clamping inserts and interchangeable jaws.
• Fixed slot Tenon EH 23110 allows for force closure in the T-slot(force closure).
• Minimal clamping area - including large workpieces.
• By using the side position hole, additional stopper can be installed vertically if necessary.
•Related Keywords: HALDER, Internal/External Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23211.0010
23211.0020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

73,326,865 VND

1 Piece(s) 14 Day(s)

30,182,827 VND

1 Piece(s) 14 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1