(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Compact Clamp

Compact Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,294,920VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Product Information]
Compact Clamp is a multi-purpose clamp part.
Self-locking Clamping Lever allows both horizontal and vertical position in machining and material workpiece processing.
Features:
■ Precise position Clamping
■ Easy Operation
■ High clamping force with low torque, anti-peeling due to clamping lever with bearings.
■ Continuous and Wide Range of Clamping Force.
■ Workpiece Exchange without interference
■ Position Clamping Lever for Various Clamping Parts, for instance, Screws with balls attached at the ends(EH 22700.- EH 22720.) and Self-Aligning pads(EH 22730./EH 22740.) etc.
■ Wide Adjustable Range with Constant Clamping Force
■ Height can be adjusted with height adjustable adapter EH 23690.0112/.0116
■ Easy and Flexible Assembly
■ Corrosion Prevention
■ Strong against Foreign Materials and Chips.
•Related Keywords: HALDER, Internal/External Clamp, Work Clamp

Part Number
23690.0012
23690.0016
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngl1
(mm)
l2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
b
(mm)
l4
(mm)

25,294,920 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 13470M12M84513

34,800,744 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 213120M16M125517
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngl1
(mm)
l2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
b
(mm)
l4
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1
Close

Comparison list