(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Compatible with your preferred size. 1 plate or more can be made.
Part Number |
---|
FCS-3-7-0.05 |
FCS-4.5-8-0.05 |
FCS-4.5-8-0.1 |
FCS-46-70-0.05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Plate Thickness T (mm) | Groove width G (mm) | Outer Diameter D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,715 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 0.05 | 3 | 7 | ||
156,090 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 0.05 | 4.5 | 8 | ||
144,935 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 0.1 | 4.5 | 8 | ||
181,188 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 0.05 | 46 | 70 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel |