(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] zinc alloy (Body), steel (arm)
[Finish] Glossy chrome plating
Body Material | Zinc Alloy | Main Body Type | Concealed Hinge, Hidden Hinge | Operating Environment | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Screw Mounting | Additional Function | Not Provided | Mounting Screw Hole Type | Countersunk Holes |
Main Body Surface Treatment | Chrome Plating | Reversed | For Both Right and Left Sides | Model/type | RS type |
Material/finish details | Body: zinc alloy, arm: steel/gloss chrome plating |