(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ You can fix it to the wall with point screws.
・ You can fix the hook to the head of the point screw.
[Product Specifications]
・ Outer diameter × thickness (mm): 25 × 3
・ Hole diameter (mm): 4.5
・ For lightweight objects
・ JAN Code: 4989999443868
・ Trusco Code: 855-5766
・ Weight: 11 g
[Material/Finish]
・ Stainless steel (SUS303)
Please check the type/dimensions/specifications of the part HP-EA010 in the TRUSCO, Base Metal Fittings for SUS Hooks for Point Screws ø25 1 Piece Included series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HP-EA010 trong chuỗi TRUSCO, Base Metal Fittings for SUS Hooks for Point Screws ø25 1 Piece Included.