(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Pipe Handle (PL-5305)

Aluminum Pipe Handle (PL-5305)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      353,448VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
ㆍGlass fiber tempered plastic bracket and anodized
ㆍgrip achieves great durability
ㆍNice-looking with cover











 
Part Number
PL-5305-120BK
PL-5305-120SL
PL-5305-140BK
PL-5305-140SL
PL-5305-170BK
PL-5305-170SL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimensions (P)
(mm)
Surface Treatment

353,448 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 120Black

353,448 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 120Silver

357,786 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 140Black

357,786 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 140Silver

362,126 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 170Black

362,126 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 170Silver

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type U Shape / Straight Mounting Method Round Holes