(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Wiper-HS Type

Long Wiper-HS Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      236,589VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

【Features】
-Oil Seal whose target to be sealed is in one direction and without dust
-Pressure : max 0.03Mpa (0.3kgf/cm²)

Part Number
HS-011
HS-012
HS-021
HS-022
HS-041
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight h W1 W2 Iron Core(Yes/No)

891,608 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 72225Included

236,589 VND

1 Piece(s) 35 Day(s) 72225None

891,608 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 71518Included

891,608 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 71518None

891,608 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 7.511.318-
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight h W1 W2 Iron Core(Yes/No)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 1300
Close

Comparison list