(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TP8700 Series (Threaded/ MIR, MRC Wheel/ 50Kg - 110Kg)

TP8700 Series (Threaded/ MIR, MRC Wheel/ 50Kg - 110Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      327,136VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・One-touch Brake System that Fixes Yoke Wheel Rotation Part at the Same Time
with One Operation
・Rotation Power is Excellent due to Ball Race Way Structure
・No Trace on the Floor with Attachment of Deluxe Mirage Wheel
and Life is long without Noise.

 
Part Number
TP8730-23-CR-MIR-TG-SWB
TP8750-23-CR-MIR-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Dia. D
(Ø)

327,136 VND

32 Piece(s) 19 Day(s) 76

351,218 VND

20 Piece(s) 19 Day(s) 127

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Width B(mm) 32 Wheel Material Rubber /.Plastic