(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TP6868 S/A Series (Plate/ PCI Wheel/ 360Kg)

TP6868 S/A Series (Plate/ PCI Wheel/ 360Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,058,658VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Plate type
・Allowable Load: 360Kg

 
Part Number
TP6868-01-PCI-BB-SA-B
TP6868-01-PCI-BB-SA-B-WB
TP6868-01-PCI-BB-SA-R
TP6868-01-PCI-BB-SA-R-WB
TP6868-01-PCI-BB-SA-Y
TP6868-01-PCI-BB-SA-Y-WB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,070,543 VND

4 Piece(s) 19 Day(s)

1,311,048 VND

4 Piece(s) 19 Day(s)

1,075,234 VND

4 Piece(s) 19 Day(s)

1,316,052 VND

4 Piece(s) 19 Day(s)

1,058,658 VND

4 Piece(s) 19 Day(s)

1,299,163 VND

4 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 150 Wheel Width B(mm) 50 Wheel Material Polyurethane / Cast Iron