(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tab tag label protective use (IT18)【500 Pieces Per Package】

Tab tag label protective use (IT18)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      582,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Auxiliary material for label products.
[Features]
・ Laminated film for marking tie IT18 type tag part protection
[Applications]
・ It is used to display piping destinations, etc.

Part Number
TAGN19-5214
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

582,958 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Overall Length(mm) 45 Width(mm) 9
Label type Laminate film for IT18 tag protection Label material Polypropylene film Number with packs(piece) 500
Horizontal(mm) 45 Vertical(mm) 9

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAGN19-5214 in the Tab tag label protective use (IT18) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TAGN19-5214 trong chuỗi Tab tag label protective use (IT18).