(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insulok duo ring weatherproof grade【100 Pieces Per Package】

Insulok duo ring weatherproof grade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      487,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Connecting and fixing two parallel wiring lines
・ It is also possible to suspend and fix the cable on the preceding overhead wiring
・ As it is a weather resistant grade product with UV resistance properties, it can be used outdoors

Part Number
LOK04-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

487,680 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Overall Length(mm) 15.9 Width(mm) 9.9
Color Black Number with packs(piece) 100 Material Nylon 66
Environment resistance Weather-Resistant Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Applicable Insulok ties Up to T120 type

Please check the type/dimensions/specifications of the part LOK04-W in the Insulok duo ring weatherproof grade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LOK04-W trong chuỗi Insulok duo ring weatherproof grade.