(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

JL05 Series Supported Manual Type Crimping Tool

JL05 Series Supported Manual Type Crimping Tool
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,545,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a JL05 series supported manual type crimping tool.

 
Part Number
CT150-2B-JL05
CT150-2C-JL05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFeatures Conforming product Applicable Wire Size
(mm2)
Applicable wire coating outer diameter
(mm)

23,121,995 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -For AWG26 to 22ST-JL05-20P-C2-100 / ST-JL05-20S-C2-1000.13 to 0.3φ 1.2 to 1.7

22,545,368 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10For AWG22 to 18ST-JL05-20P-C1-100 / ST-JL05-20S-C1-1000.3–0.8φ2.3 or less

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Series JL05 Contact size 20