(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HK Type Handle (Part Number)

HK Type Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      214,198VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]An elastic elastomer resin handle that fits the hand easily. [Load Capacity (kgf)]20

 
Part Number
HK-1
HK-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)

214,198 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10222.520

314,610 VND

1 Piece(s) Same day 1018317

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color/Surface treatment Black D(mm) 22 Mounting Hole(Piece) 2
Mounting Hole Size φ4.3 Material Elastomer (handle) / polyamide (base) Specifications Allowable load 20 kgf