(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SMPS ADAPTOR AK02G Wall Mount(12W)

SMPS ADAPTOR AK02G Wall Mount(12W)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      375,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AK02G-0300200K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

375,208 VND

10 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input voltage AC(V) 100-240 Output voltage DC(V) 3 Output capacity(A) 2
Size(WxLxH (mm)) 43×72×31 Frequency(Hz) 50-60

Please check the type/dimensions/specifications of the part AK02G-0300200K in the SMPS ADAPTOR AK02G Wall Mount(12W) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AK02G-0300200K trong chuỗi SMPS ADAPTOR AK02G Wall Mount(12W).