(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Aluminum Terminal Box (BC-AL-5P-T)

Aluminum Terminal Box (BC-AL-5P-T)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

W(mm)80H(mm)75
D(mm)57MaterialAluminum Die Casting
Protection grade (IP)IP66/67Installation locationFor both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover)4 Directions Screw FixingPaintPowder coating
Rated Voltage(V)400VThe number of poles(P)5
FeatureBuilt-in Terminal box - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

W(mm)80H(mm)75
D(mm)57MaterialAluminum Die Casting
Protection grade (IP)IP66/67Installation locationFor both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover)4 Directions Screw FixingPaintPowder coating
Rated Voltage(V)400VThe number of poles(P)5
FeatureBuilt-in Terminal box - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

W(mm)80H(mm)75
D(mm)57MaterialAluminum Die Casting
Protection grade (IP)IP66/67Installation locationFor both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover)4 Directions Screw FixingPaintPowder coating
Rated Voltage(V)400VThe number of poles(P)5
FeatureBuilt-in Terminal box - -
Aluminum Terminal Box (BC-AL-5P-T)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

W(mm)80H(mm)75
D(mm)57MaterialAluminum Die Casting
Protection grade (IP)IP66/67Installation locationFor both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover)4 Directions Screw FixingPaintPowder coating
Rated Voltage(V)400VThe number of poles(P)5
FeatureBuilt-in Terminal box - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

W(mm)80H(mm)75
D(mm)57MaterialAluminum Die Casting
Protection grade (IP)IP66/67Installation locationFor both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover)4 Directions Screw FixingPaintPowder coating
Rated Voltage(V)400VThe number of poles(P)5
FeatureBuilt-in Terminal box - -
Part Number
BC-AL-5P-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

697,275 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

W(mm) 80 H(mm) 75 D(mm) 57
Material Aluminum Die Casting Protection grade (IP) IP66/67 Installation location For both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover) 4 Directions Screw Fixing Paint Powder coating Rated Voltage(V) 400V
The number of poles(P) 5 Feature Built-in Terminal box

Please check the type/dimensions/specifications of the part BC-AL-5P-T in the Aluminum Terminal Box (BC-AL-5P-T) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BC-AL-5P-T trong chuỗi Aluminum Terminal Box (BC-AL-5P-T).

Close

Comparison list