(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Input | DC10V-1800RPM | Classes | Class 1.5 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part KAE-11-DC10V-1800RPM in the 11 Type (Wide Angle) Meter - Indicator series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KAE-11-DC10V-1800RPM trong chuỗi 11 Type (Wide Angle) Meter - Indicator.