(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Rating-15A 125V
・2-pole grounding
・Plug-in-2 pcs(with safety lock mechanism)
・Size(mm)-48x94x36
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CG-134 in the Square type socket-outlet (With Grounding) EA940CG-134 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940CG-134 trong chuỗi Square type socket-outlet (With Grounding) EA940CG-134.