(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Selector Switch EA940DA-16

Selector Switch EA940DA-16
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      504,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Hole cut in panel-Common for dia. 22 and dia. 25
・Contact specification-1a1b
・Material-Body: polycarbonate
・Dim.-30 x 63 x 44mm
・Rating-10A
・Notch…3

Part Number
EA940DA-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

504,036 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940DA-16 in the Selector Switch EA940DA-16 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940DA-16 trong chuỗi Selector Switch EA940DA-16.