(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Limit Setting Meter (Power Factor Meter) - KAR Series

Limit Setting Meter (Power Factor Meter) - KAR Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,907,986VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・It is composed of detection part, indication part, amplification part and relay part and adopts to non-contact type by combining both the light emitting diode (LED) and photo transistor in detection part
・Since there is no part to contact when passing the needle pointer, it is not influenced by external vibration or impact,and stable operation is possible because high-reliability parts are used for electronic circuit.
・Separately.Uses an External Exclusive Converter.
・Related Keywords: LIGHTSTAR, LIGHTSTAR, Gwangseong Measurement Instruments corp, Meter, Analog Meter

Part Number
KAR-H80H
KAR-H80L
KAR-H80T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification

4,907,986 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Upper Limit Setting

4,907,986 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Lower Limit Setting

4,907,986 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Upper/Lower Limits Setting
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Class 2.5 Class Width(mm) 80 Length(mm) 80
Depth(mm) 116 Panel Process Dimension Ф65 Weight(g) 220
Close

Comparison list