(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MELSEC-Q series DIN rail mounting adapter.
Part Number |
---|
Q6DIN1 |
Q6DIN2 |
Q6DIN3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | other specifications |
---|---|---|---|---|---|
105,000 VND | 1 Piece(s) | 97 Day(s) | For Q38B/Q312B/Q38DB/Q312DB/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB | ||
87,500 VND | 1 Piece(s) | 97 Day(s) | For Q35B/Q35DB/Q65B/Q00JCPU/Q00UJCPU | ||
65,000 VND | 1 Piece(s) | 97 Day(s) | For Q3□SB/Q33B/Q52B/Q55B/Q63B |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
UL | × | cUL | × | CE(LVD) | × |
---|---|---|---|---|---|
Application | DIN rail mounting adapter | Other Specifications | Compatible DIN rail: TH35-7.5Fe, TH35-7.5Al, TH35-15Fe |